FQ 2,54D/ 30-PV- 380-1-BT - Stiftlist
1156917

SMD-stiftlist, märkström: 3 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 30, delning: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt kontaktsystem
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Tydlig och kostnadsoptimerad design
Lämpar sig för ett stort antal applikationer
Staplade, i samma plan eller med ortogonala kretskortsförbindelser tillåter högsta flexibilitet i enheten

Ofta ställda frågor


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FQ 2,54?

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 kan beställas med poltalen 10, 20, 30, 50 och 80.


Vad kan man använda kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 till?

video thumbnail of faq answer

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 3 A per kontakt.... Visa mer

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 3 A per kontakt.

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna på kort-till-kort-kontakten FQ 2,54?

Kontakten löds fast med SMT-metoden. Lödkontakterna leds ut under kapslingen och kan på så sätt kontrolleras via automatiserad optisk kontroll (AOI).