Elektronikverktyg

Elektronikverktyg

Elektronikverktygen i MICROFOX-produktfamiljen är en serie tänger för alla uppgifter inom elektronik och elektromekanik. De detaljerade och exakta verktygen är utmärkta för hantering av kretskortskomponenter och andra uppgifter där det är trångt. Om känsliga elektronikkomponenter förekommer rekommenderar vi ESD-varianterna med specialhandtag som skydd.

Kontakta oss för mer information om produkterna

Fördelar

  • Skyddar elektroniska komponenter genom ESD-utförande
  • Mycket precisa – ytterst små toleranser vid tillverkningen
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
 ESD-elektroniktång används

ESD-elektroniktång

Skydd mot elektrisk laddning med elektronikverktyg

Skydda känsliga elektroniska komponenter från elektrostatiska urladdningar (ESD). De speciella greppen på de ESD-säkra elektroniktängerna består av ledande plastmaterial. Elektrostatisk energi kan därmed avledas på ett långsamt och kontrollerat sätt.