QPD H 4PE1,5 BK - H-fördelare
1414757

H-fördelare, anslutningstyp: IDC-anslutning/ QUICKON-snabbanslutning, poltal: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, utan QUICKON-mutter, kodning: Kodprofil

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Flexibel och kompakt - tack vare anslutningarnas interna förbindelse kan H- och T-fördelarna användas för förgrening av stamkablar eller stjärnfördelare