SAC-5P-MSB/ 3,0-PUR SH SCO BK
-
Givar-/ställdonskablage
1424094
Givar-/ställdonskablage, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: B, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning