UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, rak M8-hane, till rak M8-hona, kabellängd: 0,5
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |