UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PUR halogenfri, svetsgnisttålig, högflexibel, grå RAL 7001, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, för robotar och transportörer
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |