SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR/M 8FS
-
Givar-/ställdonskablage
1420547
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kabellängd: 5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
Poltal | 4 |
Kabellängd | 5 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 23 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 3,95 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,50 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1420547 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 250 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1BCA |
Produktnyckel | AF1BCA |
GTIN | 4063151679842 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 117,1 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge