SAC-4P-M 8MS/15,0-500/M 8FS KA
-
Givar-/ställdonskablage
1570131
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PVC, grå RAL 7001, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kabellängd: 15 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
Poltal | 4 |
Kabellängd | 15 m |
PVC grå [500] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 40 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå [500] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V (AC) |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V (AC) |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Flamhärdighet | enligt FT1 enl. UL 758 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1570131 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Produktnyckel | AF1BCA |
GTIN | 4046356345064 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 543,62 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 543,62 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge