SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB
-
Givar-/ställdonskablage
1552434
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, Specialblandning på PVC-basis, svart RAL 9005, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 3 m, för livsmedelsindustrin, med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Livsmedelsindustrin |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 3 m |
PVC svart FDA [511] | |
Måttskiss |
|
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart FDA [511] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | Specialblandning på PVC-basis |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1500 V |
oljebeständighet | god oljebeständighet |
Övrig beständighet | UV-beständig |
silikonfri | |
Speciella egenskaper | FDA-konform |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1552434 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CCA |
Produktnyckel | AF1CCA |
Katalogsida | Sida 212 (PC-2011) |
GTIN | 4046356155854 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 126,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 126,6 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge