Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-S SCO - Givar-/ställdonskablage
1551150

Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 0,6 m

Produktdetaljer