SAC-3P-M8FS/100/10,0 GY IN
-
Givar-/ställdonskablage
1539088
Givar-/ställdonskablage, PUR/PVC, grå RAL 7001, fri kabelände, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 10 m |
PUR/PVC grå [100] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 27 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC grå [100] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 0,25 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,32 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,38 mm (Ytterhölje) | |
ca. 3,50 mm ±0,1 mm (Innermantel) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 44 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 5 m, körhastighet: 3 m/s |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1539088 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1BBA |
GTIN | 4046356078573 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 247,05 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 227,05 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge