SAC-3P-M12MS/10,0-140 B
-
Givar-/ställdonskablage
1502701
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR/PVC, gul, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | 10 m |
PUR/PVC gul [140] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 37 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC gul [140] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,38 mm (Ytterhölje) | |
ca. 0,45 mm (Innermantel) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57,3 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2500 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 5 m, körhastighet: 3 m/s |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1502701 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF1CBA |
GTIN | 4017918816698 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 374,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 374,6 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge