SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FS
-
Givar-/ställdonskablage
1456776
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svetsgnisttålig, högflexibel, grå RAL 7001, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 0,3 m, för robotar och transportörer
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Robotar och transportörer |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 0,3 m |
PUR högflexibel grå [800] | |
Måttskiss |
|
Anmärkning | På grund av den mycket robusta yttermanteln kan denna kabel endast avisoleras i 5 cm steg. |
Kabelvikt | 28,3 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR högflexibel grå [800] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ca. 53 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 18 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 34 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 7,5 x D, körväg: 5 m, körhastighet: 3,3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² | |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m, Torsionscykler: 1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
silikonfri | |
Speciella egenskaper | Kabelmanteln tål svetsloppor, kan återvinnas, är matt, adhesionsfattig, slitstark, flamhärdad och självsläckande |
silikon- och kadmiumfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -30 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Drifttemperatur | till 120 °C (för 3000 h) |
till 90 °C (enligt UL) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1456776 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CBA |
Produktnyckel | AF1CBA |
GTIN | 4046356593137 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,4 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Tillförlitlig i karosstillverkning tack vare svetsloppbeständig kabel
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge