SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-R-ES
-
Givar-/ställdonskablage
1401448
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Frikörningsdiod med hållströmsbegränsare, kabellängd: 5 m, med hållströmsbegränsare för mindre energi
Produktdetaljer
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Ag |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V DC ±20 % |
Märkström IN | 1 A |
Karakteristik ventilkontakt | |
Omkopplingstid | ca. 200 ms (Startinkopplingstid) |
Klockfrekvens | ca. 2500 Hz (Hållströmsbegränsare) |
Kopplingsfrekvens | max. 5 Hz (ansluten ventil) |
Fästskruvar | M2,5 x 24 |
Statusindikering | 1 LED |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt C (8 mm) |
Poltal | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktyta) | |
PBT (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | Frikörningsdiod med hållströmsbegränsare |
Kabellängd | 5 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 30 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | min. 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | i stort sett oljebeständig |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -25 °C ... 80 °C (Ventilkontakt) |
Ventilkontakt | |
Normbeteckning | Ventilkontakt |
Standarder/föreskrifter | EN 175301-803 |
Artikelnr | 1401448 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1DEA |
Produktnyckel | AF1DEA |
GTIN | 4046356924658 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 157 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 157 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge