SACB-8/16-L-SC - Splittbox
1680584

Splittbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen