SACB-8/16-L-10,0PVC FB - Splittbox
1555554

Givarbox, M12-hona, 8 kontakter, 5-polig, dubbelkontakt, statusindikering: ja, pnp, stamkabelanslutning: fast anslutning 180°, PVC, kabellängd: 10 m, skärmning: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt