SACB-4/ 8-10,0PUR - Splittbox
1680898

Splittbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt