Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VDFK 4 BD:L3 - Genomföringsplint
1716501

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 32 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG 24 - 10, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft