Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HDFK 50 - Genomföringsplint
0708739

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm2 - 50 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 18,8 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning