cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19900730| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Löd-/flatstiftanslutning, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 6,15 mm, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 10 | ||