RC-00000006R00 - Kapsling för cirkulär kontakt
1592612

Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, Axiell tätning, skärmad: ja, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter