RC-00000004200 - Kapsling för cirkulär kontakt
1592589

Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, O-ring radial, skärmad: ja, väggtjocklek min.: 2,7 mm, väggtjocklek max.: 3,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter