UC-0000000Q0DU
-
Kapsling för cirkulär kontakt
1606053
Kapsling för cirkulär kontakt, serie: UC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, skärmad: ja, kabeldiametrar: 2 mm... 14,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg