RC-16S1N8AC3FA
-
Genomföring baksida
1614508
M23, Genomföring baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring radial, Väggtjocklek max.: 2,5 mm, kabeldiametrar: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodning: N, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1242885
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Isolerkropp | |
Anmärkning | Anvisning vid beställning: Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat |
Kodning | N |
Material (Isolator) | PA 6.6 |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Kontaktutförande | Hona |
Användning | Signal |
Poltal | 16 |
Rotationsriktning | standard |
Anslutning | 16 |
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 16 |
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 1 mm |
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 8 A (vid max. anslutningsarea) |
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Kåpa | |
Anvisning vid beställning: | Kontaktinsatser och kabelanslutning/skärmtillbehör beställs separat |
utförande | Genomföringskapsling |
Typ av gänga | M23 |
Byggform | rak |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Pg-genomföring | utan |
Monteringssätt | Montering från baksidan/fyrkantsfläns (4x M3) |
Kåpans material | Metall |
Kapslingsklass (jackad) | IP67 |
Tätning till enheten | O-ring radial |
Tätning | |
Ledarens ytterdiameter | 9,5 mm ... 10,5 mm |
Material, packning | NBR |
Omgivningsförhållanden | |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnr | 1614508 |
Antal/förp. | 20 Styck |
Minsta beställningsantal | 20 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABRAFJ |
Produktnyckel | ABRAFJ |
GTIN | 4046356434287 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85,811 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 85,811 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | eda717f2-c200-4c03-bbf0-657d466aef0e |
Kompatibla produkter
-
-
RC-11S2000 - Crimpkontakt 1596772
-
RC-12S2000 - Crimpkontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpkontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpkontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpkontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpkontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpkontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpkontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpkontakt 1616500
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge