RC-12P2N8AC352
-
Genomföring baksida
1617713
M23, Genomföring baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, O-ring radial, Väggtjocklek max.: 2,5 mm, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodning: N