Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Huvuduppgifterna för combiner-boxarna är överspänningsskyddet för solcellssystemet, ev. stängbuntning och vidarekoppling av skyddsledaren för potentialutjämning på plats.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Exempel för tillvalsfunktioner är strängskyddet med strängsäkringar samt strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare.
Det kompletta urvalet av funktioner för combiner-boxar kan du ta reda på med en artikelbeteckning (se typnyckeln i combiner-boxarnas medföljande blad, går att ladda ned på ”Downloads”).
SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F
-
Generatoranslutningsbox
1321810
Generatoranslutningsbox; MPP-spänning: 1000 V DC; antal strängar: 2; antal stöttade MPP-Tracker: 6; överspänningsskydd: T1 / T2; utförande: utan specialutrustning; typ av kabelinföring: SUNCLIX; leveransomfång: DC-kontakter för anslutning av combiner-boxar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Användningsorienterad rådgivning