Solarline combiner-boxar används i stora utomhusanläggningar. Combiner-boxarnas huvuduppgifter är överspänningsskydd av sollcellssystemet, insamling och skydd av PV-strängar med strängsäkringar samt frånskiljning.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Ett exempel på valfria funktioner är strängövervakning, som kan användas för att mäta och övervaka strängströmmarna och systemspänningen.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331
-
Generatoranslutningsbox
1694144
Generatoranslutningsbox; MPP-spänning: 1500 V DC; antal strängar: 20; antal stöttade MPP-Tracker: 1; överspänningsskydd: T1 / T2; utförande: Säkringshållare (strängsäkring 10,3 x 85 mm konfigurerbar), DC-lastfrånskiljare, Strängövervakning; ledararea (DC-utgång): max. 300 mm2; kommunikation: Trusted Wireless; riktning: Portrait; typ av kabelinföring: Kabelförskruvning; leveransomfång: Antenn, Tillbehörspaket med montagematerial
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Välj solcellssäkringar • Välj solcellssäkringar enligt din applikation och modultillverkarens nyckeldata. • I databladet för sollcellsmodulen anges vanligtvis det maximala värdet för solcellsmodulens skydd mot omvänd ström. Märkströmmen för den sollcellssäkring som ska väljas bör alltid vara mindre än eller lika med detta maxvärde. • Beakta också den typiska förlusteffekten för solcellssäkringarna. • Beakta även den maximala märkströmmen för säkringshållaren i combiner-box (32 A). • Combiner-boxarna har testats med solcellssäkringar från tillverkaren Adler. Om solcellssäkringar från andra tillverkare används kan det förekomma avvikelser i temperaturbeteende, förlusteffekt och ström-derating. • Högre omgivningstemperaturer innebär en ytterligare belastning för solcellssäkringarna. I sådana applikationer, ta hänsyn till en eventuell minskning av märkströmmen. |
| Rekommendation | För att läsa data från strängövervakningsmodulen kan du som tillval använda biblioteket "Solarworx" och funktionsblocket "KERNEL sistemi". Funktionsblocket är en del av den aktuella versionen av Solarworx-biblioteket. Solarworx-biblioteket finns tillgängligt för nedladdning i PLCnext Store och kan köpas i form av en licens. I PLCnext Store Info Center hittas all information (t.ex. om installation/avinstallation av licenser eller registrering av Proficloud/PLCnext Store Account) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Installationsplats | Uppställning utomhus, område under tak, ingen direkt solinstrålning |
| Leveransomfång | Antenn |
| Tillbehörspaket med montagematerial | |
| Riktning | Portrait |
| Utförande | Säkringshållare |
| DC-lastfrånskiljare | |
| Strängövervakning | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Allmänt | |
| MPP-spänning Un | max. 1500 V DC |
| Styrspänning | 24 V DC |
| Ström per sträng Imax | max. 25 A (Observera den nominella driftströmmen för DC-lastfrånskiljaren) |
| DC-lastfrånskiljare | |
| Märkdriftström DC-21B | 400 A |
| Överspänningsskydd | |
| EN typ | T1 / T2 |
| IEC provklass | T1 / T2 |
| Skyddsnivå Up | ≤ 4,5 kV |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| DC | |
| Antal ingångar (Ledare) | 20 |
| Antal MPP-Tracker som stöds | 1 |
| String | |
| Strängsäkring | 10,3 x 85 mm (konfigurerbar) |
| DC | |
| Antal utgångar (MPP-Tracker) | 1 |
| Antal utgångar (± per MPP-Tracker) | 1 |
| DC-ingång | |
| Typ av kabelinföring | Kabelförskruvning |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kabeldiameter | max. 6 mm² |
| Ledarens ytterdiameter | 5 mm ... 7 mm |
| Potentialutjämnings- och jordkabel för åskskydd | |
| Typ av kabelinföring | Kabelförskruvning |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kabeldiameter | max. 16 mm² |
| Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 13 mm |
| DC-utgång | |
| Typ av kabelinföring | Kabelförskruvning |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning (Bult (M10)) |
| Kabeldiameter | max. 300 mm² |
| Ledarens ytterdiameter | 21 mm ... 35 mm |
| Kommunikation | |
| Typ av kabelinföring | Kabelförskruvning |
| Anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Ledarens ytterdiameter | 3 mm ... 7 mm |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | Trusted Wireless |
| Riktning | bidirektionell |
| Frekvensområde | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Antal kanalgrupper | 8 |
| Antal kanaler per grupp | 55 |
| Sändningseffekt | ≤ 18 dBm (kan ställas in via programvara) |
| Datahastighet | upp till 250 kbit/s (inställbar) |
| Antennens anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Räckvidd | ≤ 500 m |
| Övervakning | |
| Protokoll | Modbus/RTU |
| Givartyp | Hall |
| Kapsling | |
| Bredd | 600 mm |
| Höjd | 800 mm |
| Djup | 300 mm |
| Färg RAL | 7035 ljusgrå |
| Material Kåpa | Polyester fiberförstärkt |
| Material Lock/dörr | Polyester fiberförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Användningshöjd | till 2000 m (via NN) |
| Normbeteckning | Kopplingsutrustningar för högst 1000 V - del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän |
| Standarder/föreskrifter | EN 61439-2 |
| Artikelnr | 1694144 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DTHAAX |
| Produktnyckel | DTHAAX |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30 kg |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 30 kg |
| Tullnummer | 85372091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003857 |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Trådlös modul 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenn 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - PV panelövervakningsmodul 1785253
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Säkringshållare 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Säkring 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Säkring 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Säkring 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Säkring 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Säkring 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Säkring 1785246
Fördelar
Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge