SOL-SC-20ST-1-15F1-00000031 - Generatoranslutningsbox
1118965

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar på upp till 1 500 V DC för anslutning av upp till 20 strängar. Med ensidig säkring via säkringshållare. Kabelgenomföring via flera kabelförskruvningar. Inklusive 15 A-säkringsinsatser.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
Användningsorienterad analys och rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter