Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

C-FCI 2,5/M4 - Gaffelkabelsko
3240039
E-nummer: 0811335

Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M4

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Gaffelkabelskorna utan plast har en hårdlödd hals och uppnår högsta ledaranslutning tillsammans med tängerna CRIMPFOX-RC ... och CRIMPFOX-RCI ...
De isolerade varianterna är halogenfria och utrustade med "EASY ENTRY"