UM-ALU 4-72 FRONT 200 - Frontplatta
2200930

Strängprofilkapsling, Grundprofil-frontplatta, bredd: 71,8 mm, längd: 201,3 mm, djup: 2 mm, Rekommenderas för sidoelement UM-ALU 4-..COVER PA..

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd