ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Frontplatta
1135329

Frontplatta i ECS-serien, förberedd för kabelförskruvning, M20 (1x) och M25 (1x), snäpp-in-låsning. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: svart (9005), bredd: 196 mm, höjd: 34 mm, djup: 62 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage