PML-P108 (D200) - Förbudsskylt
1014207

Förbudsskylt, Blad, röd/vit, märkt: Förbjudet att släcka med vatten, monteringssätt: limning, diameter: 200 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 200 mm, textfältets bredd: 200 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Förbudsskyltar som klistras upp, förtryckta med symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Förbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010