Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK
-
Kabelförbindningar
1405541
QUICKON kabelförbindning, svart, 4-polig utan PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, för kabeldiameter 5 mm ... 9 mm.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde