FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/3
-
FO-patchkabel
1115571
OM2-Duplex-Jumper, multimode, ST-SC, UPC-slipning, längd 3 m
Produktdetaljer
Fördelar
Omfattande testning enligt IEC 61753-122-2 och IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturväxeltestning enligt IEC 61300-2-1
Vibrationstest enligt IEC 61300-2-1
Kabelanslutningens dragfasthet enligt IEC 61300-2-5
Multimode-patch-kabel med utmärkta optiska och mekaniska egenskaper för dragning inomhus
Brandskydd tack vare LSZH-mantel och UL 94 V0-komponenter
Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
Satisfies optical and mechanical industry standards
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden