FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04
-
FO-patchkabel
1171597
Kundanpassad fiberoptikkabel, PROFINET-kabel typ B, PCF-fiber 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull-metallkapsling med BFOC(ST)/IP20, PVC-yttermantel, halogenfri, ozon- och UV-beständig, i skyddsrör, för fast dragning inomhus, längd: 16 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög tillförlitlighet tack vare utmärkt kvalitet
Tillförlitliga även i EMC-känsliga applikationer
Snabb dataöverföring för anspråksfulla applikationer
Flexibel kabeldragning tack vare PVC-ytterhöljet
Inklusive ett anpassat mätprotokoll
Universella installationskablar för fast förläggning inom- och utomhus (direkt markläggning är inte tillåten)
Skyddsrör skyddar kablarna ytterligare
PROFINET typ B för flexibel användning
Robust kabel för användning i tuffa miljöer