FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/...
-
FO-patchkabel
1405702
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM4, kontakt: SC/SC-RJ, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Poltal | 2 |
Antal ledningar | 2 |
Antal kortplatser | 2 |
Dämpning | ≤ 0,5 dB (vid 850 nm) |
≤ 0,5 dB (vid 1300 nm) | |
Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
Överföringshastighet | 10 GBit/s |
Överföringshastighet | 10 GBit/s |
Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig | 50 N |
Mekaniska data | |
Minsta böjradie | 30 mm |
Färg | violett |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material kontakt | keramisk zirkonium |
Kåpans material | Plast |
Yttermantel, material | FRNC |
Yttermått | |
Ytterdiameter min. | 2 mm |
Ytterdiameter max. | 4,2 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Diameter hylsa | 2,50 mm |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak SC Duplex |
Skyddsklass | IP20 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak SC-RJ |
Skyddsklass | IP20 |
Kabelvikt | 8,30 kg/km |
Ledartyp | Glasfiber |
Kabeltyp | Zipcord |
Ledarens ytterdiameter | 2,00 mm (Zipcord) |
Yttermantel, material | LSZH |
Yttermantel / färg | violett |
Tråddiameter inklusive isolering | 900 µm |
Enkelledare, diameter | 900 µm (low-bend) |
Enkelledare, färg | - |
Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig | 600 N |
Minsta böjradie, fast kablage | 15 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 30 mm |
Kabel, dämpning | 2,5 dB/km (vid 850 nm), 0,7 dB/km (vid 1300 nm) |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1/2 |
Flamhärdighet | ja |
Fiberoptisk kabel | |
Antal fibrer | 2 |
fiber | Glasfiber |
Fibertyp | Glasfiber Multimode 50/125 µm |
Kabel, dämpning | 2,5 dB/km (vid 850 nm), 0,7 dB/km (vid 1300 nm) |
Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 55 °C |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | ja |
oljebeständighet | nej |
Artikelnr | 1405702 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABNIBC |
Produktnyckel | ABNIBC |
Tullnummer | 85447000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061003 |
ECLASS-15.0 | 27061003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002607 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Multimode-patch-kabel med utmärkta optiska och mekaniska egenskaper för dragning inomhus
Brandskydd tack vare LSZH-mantel och UL 94 V0-komponenter
Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
Satisfies optical and mechanical industry standards
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge