FOC-PN-C-1003/IP20/?
-
FO-patchkabel
2901552
Konfektionerbar, högflexibel POF-PROFINETkabel (endast IP20-huvuden) för användning i transportörer. Innerledare av extremt tålig polyamid (PA). Kabeln är halogenfri, ozon- och UV-beständig med robust yttermantel av polyuretan (PUR).
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mycket flexibel rundkabel som används i dragkabel och transportörer
Dimensionerad för en böjfrekvens på upp till 5 000 000 cykler
2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyamid (PA)
Robust polyuretan (PUR) yttermantel
PROFINET typ C
Halogenfri, ozon- och UV-beständig