FOC-HCSO-1015/IP20/...
-
FO-patchkabel
2901557
Konfektionerbar, mycket robust PCF-rundkabel (endast IP20-huvuden) för kablage utomhus med integrerat fuktskydd samt slitstarkt nätöverdrag. Innerledare av mycket flexibelt FRNC-material. Kabeln är ozon- och UB-beständig med mycket robust yttermantel av polyetylen.
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Utomhus |
Sensortyp | inte relevant |
Poltal | 2 |
Signal | Modbus |
PROFIBUS |
Kabellängd | Valfri längd (1,0 ... 1000,0 m) |
Kabelvikt | 97 kg/km |
Förkortning | AT-VQHB2Y 2K200/230 10A17+8B20 |
Ledarens ytterdiameter | 10,5 mm |
Yttermantel, material | PE |
Ytterhölje, dragavlastningselement | ometallisk, aramidnät |
Ytterhölje, förslitningsskydd | Glasnät |
Ytterhölje, längsgående vattentäthet | IEC 60794-1-2 |
Enkelledare, antal trådar | 2 |
Enkelledare, material | FRNC-material |
Enkelledare, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig | 1500 N / 200 N |
Tvärtryck kortvarigt | 500 N/cm |
Tvärtryck kontinuerligt | 300 N/cm |
Slagtålighet | 1,5 Nm / 3 x |
Böjradie enskilt element | 30 mm (kortfristig) |
30 mm (kortfristig) | |
Böjradie hela kabeln | 150 mm (kortfristig) |
150 mm (kortfristig) | |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Halogenfri | enligt IEC 60754-2 |
Omgivningsförhållanden | |
Höjdläge | 5000 m |
Artikelnr | 2901557 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DNC242 |
Produktnyckel | DNC242 |
Katalogsida | Sida 370 (C-8-2015) |
Tullnummer | 85447000 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - Fiberoptiska omvandlare 2708054
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Fiberoptiska omvandlare 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708368
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708384
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708410
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Fiberoptiska omvandlare 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Fiberoptiska omvandlare 2708083
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Fiberoptiska omvandlare 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708371
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708397
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708423
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Fiberoptiska omvandlare 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Fiberoptiska omvandlare 2708711
Fördelar
Integrerat fuktskydd och slitstarkt nätöverdrag
Vattentät på längden
Mycket robust yttermantel av polyetylen
2,9 mm enkelledare av mycket flexibelt FRNC-material
Robust rundkabel för utomhuskablage
Ozon- och UV-beständig
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge