FOC-ADAPTER:STD/SCD-MM
-
Fiberoptisk koppling
1208096
Fiberoptisk koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: rak, färg: silverfärgad/matt, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög tillförlitlighet genom omfattande åtgärder för kvalitetssäkring
Optimerad precision (stabilitet) genom användning av keramikhylsor
Mångsidiga användningsändamål genom ett utökat temperaturområde och mångsidiga monteringsvarianter
Lämplig för användning för alla multimodeklasser
Optimal kompatibilitet med spliceboxar i serie FDX20
Framtidssäker tack vare överensstämmelse med RoHS 2