VS-SCRJ-GOF-FA-IP67
-
Fiberoptisk kontakt
1657083
Fiberoptisk kontakt SC-RJ, IP67, duplex, med snabbanslutningsteknik, för glasfiber Multimode 50/125 µm, för en enkeltrådsdiameter på 600 och 900 µm, för kabeldiameter 5,0 mm ... 8,5 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För en enkel fältanslutning
Kan användas i svåra omgivningar