HS WM-S 75 DCS - Fäste
1082304

Väggkonsol 75 mm, svängbar med 4 fästhål 6,5 mm och monteringsdiameter 30 mm för kapslingshållare, material: polykarbonat PC glasfiberförstärkt svart och aluminium, 306 g

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Säker montering av mindre och större skärmar och manöverenheter tack vare hög lastkapacitet
Sväng- och lutningsbar i tre riktningar för optimal inriktning mot synfältet
VESA-gränssnitt i standard VESA-75 och VESA-100 för enkel montering på vägg eller aluminiumprofil
Artikeln tillhör produktportföljen DCS

Ofta ställda frågor


Vilka verktyg behövs för att montera displayhållaren?

För montering av DCS krävs endast en kryssmejsel PH 0. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558.



Visa vanliga frågor och svar