Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - Expansionsmodul
2986038

In-/utgångsexpansionsmodul för PSR-TRISAFE-M med 8 säkra ingångar och 4 säkra parametrerbara kanaler (man kan välja mellan säkra in- och utgångar), 2-takt-/indikeringsutg., upp till SIL 3, Kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, jackbara skruvanslutningsplintar

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan utökas flexibelt för säkra in- och utgångar
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
EN 50156
2 larmutgångar eller 2 pulsutgångar (konfigurerbara med SAFECONF)
Snabb drifttagning tack vare omfattande simulerings- och testfunktioner
Enkel grafisk konfiguration istället för krånglig programmering
Multifunktionell användning för ett stort antal säkerhetsfunktioner
Inkl. PSR-TBUS-kontakt (kontakt för DIN-skenor) för anslutning till mastermodulen PSR-TRISAFE-M
4 säkra digitala utgångar eller 4 ytterligare digitala ingångar (konfigurerbara med SAFECONF)
8 säkra digitala ingångar
22,5 mm smal kapsling