Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - Enkelrelä
2834083

Jackbart industrirelä med effektkontakter och extra hårdförgyllning, 4 växlande kontakter, testknapp, status-LED, mekanisk indikering av kopplingsläge, brytdiod, polaritet A1+, A2-, spolspänning: 12 V DC

Produktdetaljer








Fördelar

Med låsbar handmanövrering
Mekanisk indikering av kopplingsläge
DC-typer med integrerad brytdiod
Integrerad status-LED