EMC-mutter, för gänga M50 x 1,5, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
Typ av gänga
M50
Måttskiss
Längd
6,5 mm
Diameter
50 mm
Diameter anslutningsgänga
50 mm
Nyckelbredd-kontramutter
60 mm
Sexkant vinkelmått
65 mm
Gängtyp anslutningssida
M50 x 1,5
Gängstigning
1,5 mm
Material
Mässing, förnicklad
Halogenfri
ja
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-70 °C ... 220 °C
Montageanvisning
för EMC-kabelförskruvningar, för att avlägsna en icke ledande ytbeläggning
Artikelnr
1411273
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF7DZX
Produktnyckel
AF7DZX
GTIN
4046356924047
Vikt per styck (inklusive förpackning)
52,003 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
52,003 g
Tullnummer
74153300
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)