SFP2-1S-1-20A-120AC-UT
-
EMC-filter-överspänningsskydd
1292421
Avstörningsfilter (nätfilter) för 1-fasiga AC-system, för montering på NS 35, integrerat överspänningsskydd (UL typ 2CA SPD, IEC typ 2 SPD), märkspänning: 120 V AC, märkström: 20 A
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Endast för användning i IT-system mellan L-PE, om lågspänningsanläggningens utrustning är ansluten till transformatorstationen med jordningssystemet. (gemensam jordning för HV-transformatorstation och LV-lastanläggningens kropp. RE = RA enligt IEC 60364-4-44:2007 figur 44.A1 och tabell 44.A1). |
Produkttyp | Avstörningsfilter |
Strömförsörjningssystem IEC | TN |
TT | |
IT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
Poltal | 2 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
IEC provklass | T2 |
EN typ | T2 |
Antal portar | Two |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | ≤ 6 W |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
250 V DC (250 mA DC) | |
Driftström | 100 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (48 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvplintar |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 10 |
Måttskiss |
|
Bredd | 60 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 133 mm |
Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Isolationsmaterial | PC |
Kåpans material | PC-GF10 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Märkspänning UN | 120 V AC (TN) |
120 V AC (TT - endast tillsammans med jordfelsbrytare) | |
120 V AC (IT - se informationen) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 150 V AC |
Nominell belastningsström IL | 20 A (50 °C) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 0,5 mA |
Referensprovspänning UREF | 132 V AC |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 5 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 0,6 kV |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 229 V AC (5 s / withstand-läge) |
229 V AC (120 min / withstand-läge) | |
TOV-förhållande vid UT (L-PE) | 229 V AC (5 s / withstand-läge) |
175 V AC (120 min / withstand-läge) | |
1332 V AC (200 ms / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / felsäkert läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
Kapacitet (L-N) | 2x 1 µF ±20 % (X2-250 V) |
10 nF ±20 % (X2-275 V) | |
Kapacitet (L-PE) | 3,3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
Kapacitet (N-PE) | 3,3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
Nödvändig försäkring maximal | 20 A (MCB B) |
Kabelförlust aE, sym. | 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) |
Kabelförlust aE, osym. | 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 6 kA AC |
Filterdata | |
Lastmotstånd | 940 kΩ (±1 %) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 15g (Halvsinus/6 ms/100x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 1g (1-150 Hz/10 cykler/XYZ) |
Överensstämmelse/godkännanden | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL-specifikationer | |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV | 150 V AC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 10 kA |
Märkspänningsskydd VPR | 500 V |
Märkavledningsström In | 5 kA |
Skyddsvägar | L-N |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 120 V AC |
Nominell belastningsström IL | 20 A (55 °C) |
Energifördelningssystem | Single phase |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
SPD-typ | 2CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
Driftspänning DC | 250 V DC (250 mA DC) |
Driftström AC | 100 mA AC ... 1 A AC |
Driftström DC | 1 A DC (48 V DC) |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ledarare AWG | 12 ... 10 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 + A11:2018 |
Standarder/föreskrifter | EN 60939-2 |
Anmärkning | 2006 + AMD1:2023 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 1292421 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | CLC161 |
Produktnyckel | CLC161 |
GTIN | 4063151524791 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 696 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 622 g |
Tullnummer | 85480090 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27420208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002564 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Fördelar
Tillförlitligt skydd för känslig utrustning mot högfrekventa ledningsbundna störningar och mot överspännings- och överströmsimpulser
Effektiv dämpning av högfrekventa störningar genom strömkopplad spole och X- och Y-kondensatorer
Många användningsområden tack vare universell kopplingsfördelning
Effektivt överspänningsskydd på EMC-filtrets ingångs- och utgångssida
Användarvänligt tack vare enkel montering och installation med skruvanslutningsteknik (UT)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge