PTCB E1 24DC/2A SI-R
-
Elektronisk automatsäkring
1135749
E-nummer:
2910522
E-nummer:
2910522
1-kanalig elektronisk säkring för skydd av 24 V-laster. Enkel potentialfördelning med radplintar från systemet CLIPLINE complete. Med statusutgång, reset-ingång och elektronisk låsning. För installation på DIN-skena.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | EN 50121-3-2: järnvägsapplikationer - elektromagnetisk kompatibilitet - del 3-2: järnvägsfordon - enheter |
| Anslutning för signalledning kontrollerad enligt EN 61000-4-4 med 1 kV; vidta vid behov åtgärder hos kunden | |
| Upprepade hårda kortslutningar kan minska den integrerade försäkringens smältintegral. | |
| Produktfamilj | PTCB |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 24 V DC |
| Märkström IN | 24 A DC (Summaström ingång) |
| 2 A DC (Märkström utgång) | |
| Märkström (förinställd) | 2 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | max. 35 V DC (Lastkrets) |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 8 mA |
| Förlusteffekt | typ. 0,15 W (vid tomgång) |
| < 1,1 W (vid märkdrift) | |
| Initialiseringstid för modul | < 0,55 s |
| Väntetid efter frånkoppling av en kanal | 5 s (vid överbelastning / kortslutning) |
| Mättolerans I | ± 15 % |
| Temperaturderating | 21 A (Summaström vid 60 °C) |
| 24 A (Summaström vid 50 °C) | |
| 2 A (Kanalström vid 60 °C) | |
| 2 A (Kanalström vid 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 14492753 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 2673796 h (vid 60 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | 0,07 V (vid 2 A) |
| Fail-Safe-element | 5 A DC |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | ≤ 10 ms (vid kortslutning > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | 14000 µF (Beroende på ströminställningen och den förkonfigurerade kortslutningsströmmen) |
| Reset | |
| Ingångsspänningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Återställning med fallande flank) |
| Strömförbrukning | typ. 0,4 mA (vid 24 V DC) |
| Impulslängd | ≥ 50 ms (Hög) |
| ≥ 50 ms (Låg) | |
| Spänning | < 5 V DC (Low-läge) |
| > 8 V DC (High tillstånd) | |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (Fel) |
| 0 V DC (Inget fel) | |
| Utgångsström | max. 0,015 A (Kortslutningssäker) |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets IN+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets IN- | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets OUT | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal tillkopplad, kanalutnyttjande > 80 %) |
| blinkar (Programmeringsläge aktiv) | |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 5 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar snabbt (Kanal frånkopplad, annan spänning vid utgången, möjligt monteringsfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 105,8 mm |
| Djup | 55,6 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PBT |
| PBT | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 3000 m upp till 52 °C (m.ö.h.) |
| ≤ 4000 m upp till 46 °C (m.ö.h.) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitud ±0,35 mm; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Acceleration 5g; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Resonansökning 4g; resonansfrekvens 4g; 90 min enligt DNV GL klass B) | |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | DNV GL |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-30 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen – del 2-30: testmetod – kontroll Db: fuktig värme, cyklisk |
| Standarder/föreskrifter | EN 61373 |
| Anmärkning | Järnvägsanläggningar - Stöt- och vibrationsfordringar på utrustning i fordon |
| Standarder/föreskrifter | EN 45545-2 |
| Anmärkning | Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1135749 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA135 |
| Produktnyckel | CLA135 |
| GTIN | 4063151070458 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,5 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 37849191-23ce-47f2-8382-8aeba2229b35 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,837 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 3-6 GY - Jackbar brygga 3032240
-
FBS 4-6 GY - Jackbar brygga 3032279
-
FBS 5-6 GY - Jackbar brygga 3032266
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
FBS 3-5 GY - Jackbar brygga 3038972
-
FBS 4-5 GY - Jackbar brygga 3038985
-
FBS 5-5 GY - Jackbar brygga 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
PT 4 - Genomgångsplint 3211757
-
PT 4-TWIN - Genomgångsplint 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Genomgångsplint 3211797
-
ST 4 - Genomgångsplint 3031364
-
ST 4-TWIN - Genomgångsplint 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Genomgångsplint 3031445
-
QTC 2,5 - Genomgångsplint 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3206446
-
PT 2,5 - Genomgångsplint 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3209578
-
ST 2,5 - Genomgångsplint 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3031306
-
QTC 1,5 - Genomgångsplint 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3205077
-
PT 10 - Genomgångsplint 3212120
-
ST 10 - Genomgångsplint 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Skylt för plintar 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Överspänningsskyddsenhet typ 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Två-våningsplint 3208511
-
PTTB 2,5 - Två-våningsplint 3210567
-
PTTB 4 - Två-våningsplint 3211786
-
DB 50- 90 BK - Trådbygling 2820916
-
DB 50- 90 BU - Trådbygling 2821180
-
DB 50- 90 GY - Trådbygling 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbygling 2864639
Fördelar
Applikationerna byggs lätt upp eftersom de kan byglas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
Mer plats i kopplingsskåpet: smalt skydd på endast 6 mm bredd
Individuellt uppbyggbar för skydd som passar, exakt efter dina krav
Utökade diagnos- och styrmöjligheter tack vare integrerad statusutgång och resetingång
Optimalt skydd för ledningar och givare samt NEC-class-2-strömkretsar genom en ytterligare intern utgångssäkring
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge