PTCB E1 24DC/0.1A NO - Elektronisk automatsäkring
1464484

1-kanaligt, elektroniskt apparatskydd för 12-24 V DC-laster. Fast märkströmsvärde: 0,1 A. Med fjärrindikering och aktiv strömbegränsning. Kan kombineras med CLIPLINE-radplintar. För installation på DIN-skenor.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Noggrann lokalisering av fel och snabb återanvändning tack vare statusindikering och återställbarhet på plats och på distans
Planera anläggningar utan ansträngning tack vare exakt frånkoppling och låga spänningsförluster
Mer utrymme i apparatskåpet tack vare integrerad potentialfördelning av plus och minus på 6 mm
Applikationerna byggs lätt upp eftersom de kan byglas till radplintprogrammet CLIPLINE complete