VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047711Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Dubbelt uttag, med ljusindikering, Stiftmönster typ CF, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grön, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, Montering på DIN-skena och direkt montering, normer/föreskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskod: Tyskland
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A |