Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - Decentraliserad I/O-enhet
2773513

Digital in-/utgångsmodul för PROFINET; fiberoptiska anslutningar enligt SC-RJ-standarden, 2-port-switch, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, åtta in- och utgångar (24 V DC, max. 0,5 A), Push-Pull anslutningsteknik, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust metallhölje
Omfattande diagnostikfunktioner
M12-kontakt för periferi
Push-Pull-kontakter för PROFINET, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade
Push-Pull-kontakt för spänningsförsörjning