Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IBS RL 24 DI 16/8-T - Decentraliserad I/O-enhet
2836463

Digital ingångsmodul för INTERBUS; partvinnad med 500 kBaud, 16 ingångar (24 V DC), anslutning av givarna via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust metallhölje
Omfattande diagnostikfunktioner
M12-kontakt för periferi
Ruggedline-kontakter för INTERBUS, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade, och spänningsförsörjning